Schneider-Electric DSA
 
04871 Imagem Schneider electric
04871
CANALIS COVER
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P estrutura
Tipo de produto ou componente Cobertura canalis
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de interface
Forma particionamento cubículo Forma 1
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 9
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Material Aço
Altura 450 mm
Largura 575 mm
Peso do Produto 6,9 kg
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months