Schneider-Electric DSA
 
04924 Imagem Schneider electric
04924
Form 2 restoration kit for side barrier cut-out
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P estrutura
Tipo de produto ou componente Conjunto de restauração
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de isolamento
Forma particionamento cubículo Forma 2
Complementar
Installation description Quadro, profundidade 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 6
Dispositivo instalado Lado barreira recortável
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 310 mm
Peso do Produto 0,46 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months