Schneider-Electric DSA
 
04926 Imagem Schneider electric
04926
PARTITION OF PREFABRICATED CONNECTION DEVICES >800A W650 D600
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Linergy BS
Prisma P estrutura
Tipo de produto ou componente Tampa de ligação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de isolamento
Forma particionamento cubículo Forma 1
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm, profundidade 600 mm
Quadro - largura 650 mm, profundidade 600 + 400 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 4
Dispositivo instalado Horizontal ligação para NW
Horizontal ligação para NT
Horizontal ligação para NS630b...1600
Horizontal ligação para NS1600b...3200
Horizontal ligação para INS630b...2500
Horizontal ligação para INV630b...2500
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 573 mm
Peso do Produto 2,16 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months