|
|
|
|
|
04927
ADDITIONAL PARTITION OF PREFABRICATED CONNECTION W650 D600
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Product name
|
Linergy BS
Prisma P estrutura
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Tampa de ligação
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de isolamento
|
|
Forma particionamento cubículo
|
Forma 1
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm, profundidade 600 mm
Quadro - largura 650 mm, profundidade 600 + 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4
|
|
Dispositivo instalado
|
Horizontal ligação para NW
Horizontal ligação para NS2000...3200
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Largura
|
573 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,22 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|