Schneider-Electric DSA
 
04931 Imagem Schneider electric
04931
INTER-CUBICLE PARTITION D600
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P estrutura
Tipo de produto ou componente Partição do cubículo interior
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de isolamento
Complementar
Installation description Quadro, profundidade 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 36
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 1926 mm
Largura 151 mm
Peso do Produto 3,56 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months