Schneider-Electric DSA
 
04955 Imagem Schneider electric
04955
Form 3 vertical partition for rear connection, 3 or 4 modules
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P estrutura
Tipo de produto ou componente Partição
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de isolamento
Forma particionamento cubículo Forma 3
Complementar
Direção da instalaçao Vertical
Installation description Quadro - largura 650 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 4
Dispositivo instalado Ligação posterior
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 200 mm
Largura 2238 mm
Peso do Produto 0,4 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months