|
Installation description
|
Caixa Pacote - largura 555 mm
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
750 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
|
|
[In] corrente nominal
|
160 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
25 kA 1 sem conformidade com IEC 61439-2
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
53 kAem conformidade com IEC 61439-2
|
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
|
Número de linhas horizontais
|
2
|
|
Material do invólucro
|
Invólucro treated sheet steel
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
480 mm
|
|
Largura
|
555 mm
|
|
Profundidade
|
157 mm
|
|
Peso do Produto
|
8,56 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|