Schneider-Electric DSA
 
08005 Imagem Schneider electric
08005
WALL-MOUNTED ENCLOSURE 5 ROWS PRISMA PACK 160 IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Pack 160
Grau de proteção IP IP30 com porta
IP31 com porta e capota
IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 sem porta
Tipo de produto ou componente Invólucro
Tipo de quadro Quadro modular
Tipo de montagem Superfície
Nivelada com Kit
Type of front plate Modular
Número de módulos verticais (50 mm) 15
Número de módulos com 18 mm por linha 24
Equipamento fornecido 1 x enclosure
1 x earthing kit
5 x placa frontal
5 x modular rail
Complementar
Installation description Caixa Pacote - largura 555 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 750 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
[In] corrente nominal 160 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 25 kA 1 sem conformidade com IEC 61439-2
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 53 kAem conformidade com IEC 61439-2
Frequência da rede 50/60 Hz
Número de linhas horizontais 5
Material do invólucro Invólucro treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 930 mm
Largura 555 mm
Profundidade 157 mm
Peso do Produto 14,86 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07 sem portaem conformidade com EN / IEC 62262
IK08 com porta
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Normas IEC 62208
IEC 61439-3
IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months