|
|
|
|
|
08083
PLAIN DOOR 3R PACK 160
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Pack 160
|
|
Grau de proteção IP
|
IP30
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Porta
|
|
Tipo de montagem
|
Nivelada com Kit
Superfície
|
|
Type of door
|
Simples
|
|
Equipamento fornecido
|
Door
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
|
Complementar
|
Lado de abertura de porta
|
Reversível
|
|
Número de Fechaduras
|
1
|
|
Door opening angle
|
130 °
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
24
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
72
|
|
Installation description
|
Caixa Pacote - largura 555 mm
Extension enclosure - largura 555 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
12
|
|
Número de linhas horizontais
|
3
|
|
Material do invólucro
|
Treated sheet steel
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
630 mm
|
|
Largura
|
550 mm
|
|
Profundidade
|
22 mm
|
|
Peso do Produto
|
3,8 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK08em conformidade com EN / IEC 62262
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|