Schneider-Electric DSA
 
08085 Imagem Schneider electric
08085
PLAIN DOOR 5R PACK 160
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Pack 160
Grau de proteção IP IP30
Tipo de produto ou componente Porta
Tipo de montagem Nivelada com Kit
Superfície
Type of door Simples
Equipamento fornecido Door
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
Complementar
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 1
Door opening angle 130 °
Número de módulos com 18 mm por linha 24
Número total de módulos de 18 mm 120
Installation description Caixa Pacote - largura 555 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 18
Número de linhas horizontais 5
Material do invólucro Treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 930 mm
Largura 550 mm
Profundidade 22 mm
Peso do Produto 5,3 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK08em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months