|
Lado de abertura de porta
|
Reversível
|
|
Número de Fechaduras
|
1
|
|
Door opening angle
|
130 °
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
24
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
96
|
|
Installation description
|
Caixa Pacote - largura 555 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
15
|
|
Número de linhas horizontais
|
4
|
|
Material do invólucro
|
Manípulo poliamida
Vidro
Quadro treated sheet steel
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
780 mm
|
|
Largura
|
550 mm
|
|
Profundidade
|
22 mm
|
|
Peso do Produto
|
4,96 kg
|
|
Material
|
Vidro
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|