Schneider-Electric DSA
 
08102 Imagem Schneider electric
08102
WALL-MOUNTED ENCLOSURE W600 6M PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma G
Grau de proteção IP IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 sem porta
IP40 com porta
IP41 com porta e capota
Tipo de produto ou componente Invólucro
Tipo de quadro Functional enclosure delivered in kit form
Aplicação do equipamento Low voltage electrical distribution
Tipo de montagem Superfície
Nivelada com Kit
Type of front plate Sem a encomendar separadamente
Número de módulos verticais (50 mm) 6
Número de módulos com 18 mm por linha 24
Complementar
Installation description Coluna montada na parede - largura 600 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 1000 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
[In] corrente nominal 630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 25 kA 1 sem conformidade com IEC 61439-2
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 53 kAem conformidade com IEC 61439-2
Frequência da rede 50/60 Hz
Material do invólucro Invólucro treated sheet steel
Informações adicionais Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 330 mm
Largura 600 mm
Profundidade 205 mm
Peso do Produto 7,66 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK07 sem portaem conformidade com EN / IEC 62262
IK08 com porta
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Robustez mecânica Seismic tests - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months