Schneider-Electric DSA
 
08127 Imagem Schneider electric
08127
PLAIN DOOR W600 21M PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma G
Grau de proteção IP IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 sem porta
IP40 com porta
IP41 com porta e capota
Tipo de produto ou componente Porta
Type of door Simples
Equipamento fornecido Door
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
Complementar
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 2
Door opening angle 130 °
Installation description Coluna montada na parede - largura 600 mm
Extension enclosure - largura 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 21
Material do invólucro Manípulo poliamida
Quadro treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 1080 mm
Largura 600 mm
Profundidade 36 mm
Peso do Produto 6,92 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor Branco RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK08em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months