|
|
|
|
|
08132
TRANSPARENT DOOR W600 6M PRISMA G IP30
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma G
|
|
Grau de proteção IP
|
IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 sem porta
IP40 com porta
IP41 com porta e capota
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Porta
|
|
Type of door
|
Transparente
|
|
Equipamento fornecido
|
Door
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
|
Complementar
|
Lado de abertura de porta
|
Reversível
|
|
Número de Fechaduras
|
1
|
|
Door opening angle
|
130 °
|
|
Installation description
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
Extension enclosure - largura 600 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
6
|
|
Material do invólucro
|
Manípulo poliamida
Vidro
Quadro treated sheet steel
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
330 mm
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Profundidade
|
36 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,82 kg
|
|
Material
|
Vidro
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK08em conformidade com EN / IEC 62262
|
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|