|
Alcance
|
Prisma
|
|
Nome do produto
|
Prisma G
|
|
Grau de proteção IP
|
IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 sem porta
IP40 com porta
IP41 com porta e capota
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Conduta
|
|
Tipo de quadro
|
Functional enclosure delivered in kit form
|
|
Aplicação do equipamento
|
Low voltage electrical distribution
|
|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Type of front plate
|
Sem a encomendar separadamente
|
|
Compatibilidade do produto
|
Wall-mounted enclosure - largura 600 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
18
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
10
|
|
Installation description
|
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
1000 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
|
|
[In] corrente nominal
|
630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
25 kA 1 sem conformidade com IEC 61439-2
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
53 kAem conformidade com IEC 61439-2
|
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
|
Material do invólucro
|
Invólucro treated sheet steel
|
|
Informações adicionais
|
Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
930 mm
|
|
Largura
|
300 mm
|
|
Profundidade
|
205 mm
|
|
Peso do Produto
|
8,68 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|