Schneider-Electric DSA
 
08197 Imagem Schneider electric
08197
TRANSPARENT DUCT DOOR W300 21M PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Porta
Compatibilidade gama Prisma G conduta
Equipamento fornecido Porta
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
Type of door Transparente
Grau de proteção IP IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 without door
IP40 with door
IP41 com porta e capota
Complementar
Installation description Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 2
Door opening angle 130 °
Número de módulos verticais (50 mm) 21
Material do invólucro Manípulo poliamida
Vidro
Quadro treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 1080 mm
Largura 300 mm
Profundidade 36 mm
Peso do Produto 4,3 kg
Material Vidro
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK08em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,300 kg
Pacote 1 Altura 0,550 dm
Pacote 1 largura 3,350 dm
Pacote 1 Comprimento 11,200 dm
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
Garantia 24 meses