|
|
|
|
|
08203
FLOOR-STANDING ENCLOSURE W600 30M PRISMA G IP30
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Invólucro
|
|
Aplicação do equipamento
|
Low voltage electrical distribution
|
|
Tipo de quadro
|
Functional enclosure delivered in kit form
|
|
Cerco / cubículo descrição
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
|
|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Informações adicionais
|
Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
|
|
Type of front plate
|
Sem a encomendar separadamente
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
30
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
24
|
|
Normas
|
IEC 62208
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Complementar
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
1000 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
|
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
|
[In] corrente nominal
|
630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
53 kA conforming to IEC 61439-2
|
|
Classe de isolamento elétrico
|
Classe I
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Altura
|
With plinth 1680 mm
|
|
Profundidade
|
205 mm
|
|
Peso do Produto
|
25,1 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Ambiente
|
Grau de proteção IP
|
IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 without door
IP40 with door
IP41 com porta e capota
|
|
Grau de protecção IK
|
IK07 sem portaem conformidade com EN / IEC 62262
IK08 com porta
|
|
Robustez mecânica
|
Seismic tests - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57
|
Unidades de embalagem
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
25,100 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,900 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
6,400 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
17,300 dm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|