Schneider-Electric DSA
 
08212 Imagem Schneider electric
08212
EXTENSION FLOOR-STANDING ENCLOSURE W600 27M PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Extensão de invólucro
Compatibilidade do produto Armário de chão - largura 300 mm
Aplicação do equipamento Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro Functional enclosure delivered in kit form
Cerco / cubículo descrição Floor-standing enclosure - width 600 mm
Tipo de montagem Superfície
Informações adicionais Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
Type of front plate Sem a encomendar separadamente
Número de módulos verticais (50 mm) 27
Número de módulos com 18 mm por linha 24
Normas IEC 62208
IEC 61439-1
IEC 61439-2
Complementar
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 1000 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
Frequência da rede 50/60 Hz
[In] corrente nominal 630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 53 kA conforming to IEC 61439-2
Classe de isolamento elétrico Classe I
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor White (RAL 9001)
Largura 600 mm
Altura With plinth 1530 mm
Profundidade 205 mm
Peso do Produto 21,7 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 without door
IP40 with door
IP41 com porta e capota
Grau de protecção IK IK07 sem portaem conformidade com EN / IEC 62262
IK08 com porta
Robustez mecânica Seismic tests - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 21,700 kg
Pacote 1 Altura 0,900 dm
Pacote 1 largura 6,400 dm
Pacote 1 Comprimento 15,800 dm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses