|
|
|
|
|
08222
PLAIN DOOR W600 27M PRISMA G IP30
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Porta
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Equipamento fornecido
|
Porta
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
3 hinge
|
|
Type of door
|
Simples
|
|
Grau de proteção IP
|
IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 without door
IP40 with door
IP41 com porta e capota
|
Complementar
|
Installation description
|
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Extension enclosure - largura 600 mm
|
|
Lado de abertura de porta
|
Reversível
|
|
Número de Fechaduras
|
3
|
|
Door opening angle
|
130 °
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
27
|
|
Material do invólucro
|
Manípulo poliamida
Vidro
Quadro treated sheet steel
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
1380 mm
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Profundidade
|
33 mm
|
|
Peso do Produto
|
10,06 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK08em conformidade com EN / IEC 62262
|
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
10,060 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,700 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
6,350 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
14,150 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P2M
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
20
|
|
Peso do pacote 2
|
201,2 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
100 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
120 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
200 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|