Schneider-Electric DSA
 
08224 Imagem Schneider electric
08224
PLAIN DOOR W600 33M PRISMA G IP30
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Porta
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Equipamento fornecido Porta
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
3 hinge
Type of door Simples
Grau de proteção IP IP43 com porta, capota e vedante IP43
IP30 without door
IP40 with door
IP41 com porta e capota
Complementar
Installation description Floor-standing enclosure - width 600 mm
Extension enclosure - largura 600 mm
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 3
Door opening angle 130 °
Número de módulos verticais (50 mm) 33
Material do invólucro Manípulo poliamida
Quadro treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 1680 mm
Largura 600 mm
Profundidade 33 mm
Peso do Produto 11,96 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK08em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 11,960 kg
Pacote 1 Altura 0,650 dm
Pacote 1 largura 6,300 dm
Pacote 1 Comprimento 17,150 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 20
Peso do pacote 2 249,52 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses