|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Invólucro
|
|
Aplicação do equipamento
|
Low voltage electrical distribution
|
|
Tipo de quadro
|
Functional enclosure delivered in kit form
|
|
Cerco / cubículo descrição
|
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
|
|
Tipo de montagem
|
Superfície
|
|
Informações adicionais
|
Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
|
|
Type of front plate
|
Sem a encomendar separadamente
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
27
|
|
Número de módulos com 18 mm por linha
|
24
|
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
1000 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
|
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
|
[In] corrente nominal
|
630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
53 kA conforming to IEC 61439-2
|
|
Classe de isolamento elétrico
|
Classe I
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Altura
|
1450 mm
|
|
Profundidade
|
260 mm
|
|
Peso do Produto
|
25 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|