Schneider-Electric DSA
 
08314 Imagem Schneider electric
08314
EXTENSION ENCLOSURE W600 15M PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Painel traseiro
Aplicação do equipamento Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro Functional enclosure delivered in kit form
Tipo de montagem Superfície
Informações adicionais Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
Type of front plate Sem
Número de módulos verticais (50 mm) 15
Número de módulos com 18 mm por linha 24
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
IEC 62208
Complementar
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 1000 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
Frequência da rede 50/60 Hz
[In] corrente nominal 630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 53 kA conforming to IEC 61439-2
Classe de isolamento elétrico Classe I
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Largura 600 mm
Altura 850 mm
Profundidade 260 mm
Peso do Produto 7,28 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55 com porta
Grau de protecção IK IK10 com portaem conformidade com EN / IEC 62262
Robustez mecânica Seismic tests - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 7,280 kg
Pacote 1 Altura 0,400 dm
Pacote 1 largura 5,900 dm
Pacote 1 Comprimento 8,400 dm
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
Garantia 24 meses