Schneider-Electric DSA
 
08333 Imagem Schneider electric
08333
TRANSPARENT DOOR+FRAME W600 11M PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Porta
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Equipamento fornecido Porta
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
Type of door Transparente
Grau de proteção IP IP55
Complementar
Installation description Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Extension enclosure - largura 600 mm
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 3
Door opening angle 180 °
Número de módulos verticais (50 mm) 11
Material do invólucro Vidro
Treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 650 mm
Largura 600 mm
Profundidade 26 mm
Peso do Produto 10,68 kg
Material Vidro
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK10em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 10,680 kg
Pacote 1 Altura 0,750 dm
Pacote 1 largura 6,000 dm
Pacote 1 Comprimento 6,400 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 20
Peso do pacote 2 213,6 kg
Pacote 2 Altura 90 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses