|
|
|
|
|
08335
TRANSPARENT DOOR+FRAME W600 19M PRISMA G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Porta
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Equipamento fornecido
|
Porta
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
2 hinge
|
|
Type of door
|
Transparente
|
|
Grau de proteção IP
|
IP55
|
Complementar
|
Installation description
|
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Extension enclosure - largura 600 mm
|
|
Lado de abertura de porta
|
Reversível
|
|
Número de Fechaduras
|
3
|
|
Door opening angle
|
180 °
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
19
|
|
Material do invólucro
|
Vidro
Treated sheet steel
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
1050 mm
|
|
Largura
|
600 mm
|
|
Profundidade
|
26 mm
|
|
Peso do Produto
|
15,76 kg
|
|
Material
|
Vidro
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Ambiente
|
Grau de protecção IK
|
IK10em conformidade com EN / IEC 62262
|
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
15,760 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,750 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
6,000 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
10,400 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
157,6 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
95 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|