Schneider-Electric DSA
 
08337 Imagem Schneider electric
08337
TRANSPARENT DOOR+FRAME W600 27M PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Porta
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Equipamento fornecido Porta
Punho
Fecho com chave 405
Other keylock and insert a encomendar separadamente
3 hinge
Type of door Transparente
Grau de proteção IP IP55
Complementar
Installation description Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Extension enclosure - largura 600 mm
Lado de abertura de porta Reversível
Número de Fechaduras 3
Door opening angle 180 °
Número de módulos verticais (50 mm) 27
Material do invólucro Vidro
Treated sheet steel
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 1450 mm
Largura 600 mm
Profundidade 26 mm
Peso do Produto 19,54 kg
Material Vidro
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK10em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 19,540 kg
Pacote 1 Altura 0,750 dm
Pacote 1 largura 6,000 dm
Pacote 1 Comprimento 14,450 dm
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
Garantia 24 meses