Schneider-Electric DSA
 
08346 Imagem Schneider electric
08346
DUCT (REAR ENCLOSURE+PLAIN DOOR) W300 23M PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Porta
Painel traseiro
Aplicação do equipamento Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro Functional enclosure delivered in kit form
Tipo de montagem Superfície
Equipamento fornecido 1 x porta do quadro/armário
Informações adicionais Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
Type of front plate Sem
Número de módulos verticais (50 mm) 23
Número de módulos com 18 mm por linha 10
Normas IEC 61439-2
IEC 62208
IEC 61439-1
Complementar
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 1000 V
[In] corrente nominal 630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
Classe de isolamento elétrico Classe I
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor White (RAL 9001)
Largura 300 mm
Altura 1250 mm
Profundidade 260 mm
Peso do Produto 21,44 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55 com porta
Grau de protecção IK IK10 com portaem conformidade com EN / IEC 62262
Robustez mecânica Seismic tests - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 21,440 kg
Pacote 1 Altura 1,050 dm
Pacote 1 largura 3,700 dm
Pacote 1 Comprimento 12,400 dm
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
Garantia 24 meses