Schneider-Electric DSA
 
08352 Imagem Schneider electric
08352
2 SIDE PANELS 7M PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Coluna montada na parede - largura 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 7
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 250 mm
Altura 450 mm
Peso do Produto 2,5 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 2,500 kg
Pacote 1 Altura 0,700 dm
Pacote 1 largura 2,650 dm
Pacote 1 Comprimento 4,000 dm
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
Garantia 24 meses