|
|
|
|
|
08355
2 SIDE PANELS 19M PRISMA G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Painel lateral
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Installation description
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
19
|
Complementar
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
|
Opções de cores especiais
|
Sim
|
|
Largura
|
250 mm
|
|
Altura
|
1050 mm
|
|
Peso do Produto
|
6,64 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Ambiente
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
6,640 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,750 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,700 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
10,000 dm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|