Schneider-Electric DSA
 
08357 Imagem Schneider electric
08357
2 SIDE PANELS 27M PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Coluna montada na parede - largura 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 27
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 250 mm
Altura 1450 mm
Peso do Produto 9,02 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 9,020 kg
Pacote 1 Altura 0,700 dm
Pacote 1 largura 2,650 dm
Pacote 1 Comprimento 14,050 dm
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
Garantia 24 meses