Schneider-Electric DSA
 
08359 Imagem Schneider electric
08359
2 SIDE PANELS 33M PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Coluna montada na parede - largura 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 33
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 250 mm
Altura 1750 mm
Peso do Produto 10,86 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 10,860 kg
Pacote 1 Altura 0,700 dm
Pacote 1 largura 2,650 dm
Pacote 1 Comprimento 17,000 dm
Unidade de pacote tipo 2 PAL
Número de unidades no pacote 2 4
Peso do pacote 2 43,444 kg
Pacote 2 Altura 22 cm
Largura do pacote 2 200 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses