Schneider-Electric DSA
 
08363 Imagem Schneider electric
08363
2 SIDE PANELS 11M 2CUT-OUT PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Coluna montada na parede - largura 600 mm
Tipo de capa frontal Recorte HSI
Número de módulos verticais (50 mm) 11
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 250 mm
Altura 650 mm
Peso do Produto 1,72 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 1,720 kg
Pacote 1 Altura 0,550 dm
Pacote 1 largura 2,350 dm
Pacote 1 Comprimento 3,950 dm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 24 meses