Schneider-Electric DSA
 
08369 Imagem Schneider electric
08369
2 SIDE PANELS 33M 2CUT-OUT PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Painel lateral
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Coluna montada na parede - largura 600 mm
Tipo de capa frontal Recorte HSI
Número de módulos verticais (50 mm) 33
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 250 mm
Altura 1750 mm
Peso do Produto 5,12 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 5,120 kg
Pacote 1 Altura 0,550 dm
Pacote 1 largura 2,350 dm
Pacote 1 Comprimento 16,900 dm
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
Garantia 24 meses