|
|
|
|
|
08371
2 PLAIN UPPER/LOW PLATE W600 PRISMA G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placas superior e inferior
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Installation description
|
Coluna montada na parede - largura 600 mm
|
Complementar
|
Material
|
Aço
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
|
Opções de cores especiais
|
Sim
|
|
Largura
|
545 mm
|
|
Altura
|
50 mm
|
|
Profundidade
|
230 mm
|
|
Peso do Produto
|
3,6 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Ambiente
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
3,600 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,700 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,650 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,500 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
PAL
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
24
|
|
Peso do pacote 2
|
86,424 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
45 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|