Schneider-Electric DSA
 
08372 Imagem Schneider electric
08372
2 PLAIN UPPER/LOW PLATE W300 PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Placas superior e inferior
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Installation description Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Complementar
Material Aço
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 295 mm
Altura 50 mm
Profundidade 230 mm
Peso do Produto 2,04 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 2,040 kg
Pacote 1 Altura 0,700 dm
Pacote 1 largura 2,700 dm
Pacote 1 Comprimento 3,000 dm
Unidade de pacote tipo 2 PAL
Número de unidades no pacote 2 48
Peso do pacote 2 99,984 kg
Pacote 2 Altura 57 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses