Schneider-Electric DSA
 
08376 Imagem Schneider electric
08376
PARTIAL PLAIN DOOR 4M PRISMA G IP55/11-27M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Partição
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Equipamento fornecido Porta
2 hinge
Inserto macho triângulo 8mm
Platina isolante
Type of door Recorte
Grau de proteção IP IP55
Complementar
Installation description Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Número de Fechaduras 3
Door opening angle 180 °
Número de módulos verticais (50 mm) 4
Informações adicionais Dimensões dos dois orifícios são 200 x 112 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 200 mm
Largura 600 mm
Profundidade 26 mm
Peso do Produto 5,18 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK10em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 5,180 kg
Pacote 1 Altura 0,850 dm
Pacote 1 largura 2,450 dm
Pacote 1 Comprimento 5,950 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 6
Peso do pacote 2 31,08 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses