Schneider-Electric DSA
 
08379 Imagem Schneider electric
08379
IP55 6M PART.TEGO DOOR 33M
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma G
Grau de proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Porta parcial Tego Dial
Type of door Recorte
Equipamento fornecido Inserto macho triângulo 8mm
Complementar
Door opening angle 180 °
Installation description Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
Número de módulos verticais (50 mm) 6
Informações adicionais O recorte tem 375 mm de largura (cinco módulos de 75 mm)
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 300 mm
Largura 600 mm
Profundidade 26 mm
Peso do Produto 6,44 kg
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Grau de protecção IK IK10em conformidade com EN / IEC 62262
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 6,440 kg
Pacote 1 Altura 3,450 dm
Pacote 1 largura 6,000 dm
Pacote 1 Comprimento 0,800 dm
Garantia contratual
Garantia 18 months