|
|
|
|
|
08386
CANOPY W600 PRISMA G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Grau de Proteção IP
|
IP55
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Cobertura
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Complementar
|
Installation description
|
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Floor-standing enclosure - width 600 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Peso do Produto
|
2,62 kg
|
|
Cor
|
Cinza antracite RAL 7016)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
2,620 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,450 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
3,000 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,750 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
48
|
|
Peso do pacote 2
|
125,76 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
73 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|