|
|
|
|
|
08387
CANOPY W300 PRISMA G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Grau de Proteção IP
|
IP55
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Cobertura
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Complementar
|
Installation description
|
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Peso do Produto
|
1,9 kg
|
|
Cor
|
Cinza antracite RAL 7016)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,900 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
4,500 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
30,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
32,500 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
40
|
|
Peso do pacote 2
|
76 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|