Schneider-Electric DSA
 
08391 Imagem Schneider electric
08391
1 MOUNTING UPRIGHT L1950 PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G extensão de invólucro
Grau de Proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Montante
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de montagem
Equipamento fornecido Dois suportes de fixação ajustáveis
1 junta
Complementar
Compatibilidade do produto IP 55
Installation description Wall-mounted enclosure
Calha para armário de montagem mural
Quantidade por conjunto Conjunto de 3
Comprimento 1950 mm
Altura 1950 mm
Largura 50 mm
Peso do Produto 4,68 kg
Cor Cinza antracite RAL 7016)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,680 kg
Pacote 1 Altura 0,850 dm
Pacote 1 largura 0,700 dm
Pacote 1 Comprimento 19,650 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 120
Peso do pacote 2 561,6 kg
Pacote 2 Altura 66 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses