|
|
|
|
|
08392
1 LATERAL PLINTH SUPPORT H150 PRISMA G IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Linha de PRODUTO
|
Prisma G
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Reforço de base
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma G invólucro
|
|
Compatibilidade do produto
|
IP 55
|
|
Grau de Proteção IP
|
IP55
|
Complementar
|
Installation description
|
Wall-mounted enclosure
Calha para armário de montagem mural
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
150 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,22 kg
|
|
Cor
|
Cinza antracite RAL 7016)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,240 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
3,500 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
16,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
23,500 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
350
|
|
Peso do pacote 2
|
444 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
55 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|