Schneider-Electric DSA
 
08394 Imagem Schneider electric
08394
1 PLINTH COVER PANEL W300 PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Linha de PRODUTO Prisma G
Tipo de produto ou componente Paineis de cobertura da base
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Compatibilidade do produto IP 55
Grau de Proteção IP IP55
Complementar
Installation description Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 150 mm
Largura 300 mm
Peso do Produto 2,72 kg
Cor Cinza antracite RAL 7016)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 2,720 kg
Pacote 1 Altura 0,350 dm
Pacote 1 largura 2,300 dm
Pacote 1 Comprimento 3,300 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 180
Peso do pacote 2 503,4 kg
Pacote 2 Altura 50 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses