Schneider-Electric DSA
 
08396 Imagem Schneider electric
08396
2 LIFTING RINGS PRISMA G IP55
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Prisma G
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma G invólucro
Tipo de produto ou componente Bucha para tomada telefónica RJ12
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctrico
Tipo de acessórios/peças separadas Levantamento
Equipamento fornecido Hardware de montagem
Complementar
Compatibilidade do produto IP 55
Installation description Wall-mounted enclosure
Coluna autónoma
Quantidade por conjunto Conjunto de 2
Peso do Produto 0,28 kg
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 0,280 kg
Pacote 1 Altura 0,100 dm
Pacote 1 largura 1,000 dm
Pacote 1 Comprimento 1,500 dm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses