Schneider-Electric DSA
 
08407 Imagem Schneider electric
08407
Prisma P Framework, W = 650+150 mm, D = 400 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Estrutura
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Equipamento fornecido Quatro travessas
Hardware de montagem
Kit combinação lado a lado
Duas molduras
Informações adicionais Podeser combinado lado a lado e back to back
O compartimento do barramento pode estarsituado à esquerda ou à direita
Complementar
Cerco / cubículo descrição Cubicle - width 650 + 150 mm
Altura 2000 mm
Largura 800 mm
Profundidade 400 mm
Peso do Produto 24,04 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 62208
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 24,040 kg
Pacote 1 Altura 1,200 dm
Pacote 1 largura 4,100 dm
Pacote 1 Comprimento 20,200 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 20
Peso do pacote 2 504,84 kg
Pacote 2 Altura 99 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses