Schneider-Electric DSA
 
08408 Imagem Schneider electric
08408
Prisma P Framework, W = 800 mm, D = 400 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Estrutura
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Equipamento fornecido Quatro travessas
Hardware de montagem
Kit combinação lado a lado
Duas molduras
Informações adicionais O compartimento do barramento pode estarsituado à esquerda ou à direita
Podeser combinado lado a lado e back to back
Complementar
Cerco / cubículo descrição Quadro - largura 800 mm
Altura 2000 mm
Largura 800 mm
Profundidade 400 mm
Peso do Produto 18,94 kg
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Ambiente
Normas IEC 62208
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 18,940 kg
Pacote 1 Altura 0,800 dm
Pacote 1 largura 4,100 dm
Pacote 1 Comprimento 20,200 dm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses