Schneider-Electric DSA
 
08438 Imagem Schneider electric
08438
IP30 PLAIN ROOF W800 D400
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Tecto
Compatibilidade gama Prisma P invólucro
Installation description Quadro - largura 800 mm, profundidade 400 mm
Quadro - largura 650 + 150 mm
Equipamento fornecido Fixadores 1/4 de volta
Tipo de capa frontal Simples
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 800 mm
Profundidade 400 mm
Peso do Produto 3,54 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP30
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 3,540 kg
Pacote 1 Altura 0,400 dm
Pacote 1 largura 4,100 dm
Pacote 1 Comprimento 8,150 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 60
Peso do pacote 2 212,4 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses