|
|
|
|
|
08453
IP55 PLAIN ROOF W300 D400
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Tecto
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P invólucro
|
|
Installation description
|
Cubicle duct - width 300 mm, depth 400 mm
|
|
Equipamento fornecido
|
Fixadores 1/4 de volta
|
|
Tipo de capa frontal
|
Simples
|
Complementar
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Acabamento de superfície
|
Companheiro
Smooth
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
|
Opções de cores especiais
|
Sim
|
|
Largura
|
300 mm
|
|
Profundidade
|
400 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,4 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Ambiente
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,400 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
4,000 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
33,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
43,000 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
120
|
|
Peso do pacote 2
|
168 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|