Schneider-Electric DSA
 
08456 Imagem Schneider electric
08456
IP55 PLAIN ROOF W650 D400
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Tecto
Compatibilidade gama Prisma P invólucro
Installation description Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
Equipamento fornecido Fixadores 1/4 de volta
Tipo de capa frontal Simples
Complementar
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Cor White (RAL 9001)
Opções de cores especiais Sim
Largura 650 mm
Profundidade 400 mm
Peso do Produto 2,98 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Ambiente
Grau de proteção IP IP55
Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs) 2,980 kg
Pacote 1 Altura 0,350 dm
Pacote 1 largura 4,100 dm
Pacote 1 Comprimento 6,650 dm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses