Schneider-Electric DSA
 
08483 Imagem Schneider electric
08483
IP55 PLAIN GL.PL.W300 D400
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Grau de Proteção IP IP55
Tipo de produto ou componente Placa de bucim
Complementar
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 300 mm
Profundidade 400 mm
Peso do Produto 1,76 kg
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor White (RAL 9001)
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,760 kg
Pacote 1 Altura 5,000 cm
Pacote 1 largura 28,000 cm
Pacote 1 Comprimento 40,500 cm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 90
Peso do pacote 2 158,4 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses