|
|
|
|
|
08484
IP55 PLAIN GL.PL.W400 D400
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P cubicle
|
|
Grau de Proteção IP
|
IP55
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de bucim
|
Complementar
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Largura
|
400 mm
|
|
Profundidade
|
400 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,28 kg
|
|
Acabamento de superfície
|
Smooth
Companheiro
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
2,280 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
5,000 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
30,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
43,000 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|