Schneider-Electric DSA
 
08493 Imagem Schneider electric
08493
IP30 2-PART GL.PL.W300 D400
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Nome do produto Prisma P
Grau de proteção IP IP30
Tipo de produto ou componente Placa de bucins
Type of front cover Simples
Complementar
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm, profundidade 400 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 300 mm
Profundidade 400 mm
Peso do Produto 1,6 kg
Material Aço
Material Aço
Acabamento de superfície Smooth
Companheiro
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor Branco RAL 9001)
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months